Centrd. voor luidspreker-wcd, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook 11966084
Brutoprijs
€ 17,40
/ Stuk
*
Vergelijkbare producten:
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerLuidspreker-aansluiting
-
Aantal aansluitingen1
Materiaal
-
KleurAluminium
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
Afwerking oppervlakteSoftfinish
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte59 mm
-
Breedte59 mm
-
Diepte20 mm
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
-
Gerelateerde SysteemQ.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11966084
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 11966084
Centrd. voor luidspreker-wcd, berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook
PDF
Meer documentatie