WCD RA, 2 x USB C (PD), berker Q.1/Q.3/Q.7 aluminium soft finish 48156084
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 89 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerC+C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 48156084
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 48156084
WCD RA, 2 x USB C (PD), berker Q.1/Q.3/Q.7 aluminium soft finish
PDF -
Handleiding
Handleiding de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Handleiding en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB
Handleiding nl-NL 2024-09-16
PDF2,87 MB -
Prestatieverklaring
Prestatieverklaring en-GB 2026-03-04
PDF193,04 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24
PDF170,85 kB