The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Serie berker Q.1
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Q.1
    • 48146089
    EAN-nummer
    4011334543367
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K60
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Q.1
    • Wand­con­tact­dozen - Serie berker Q.3
    • Toon meer

    WCD RA, USB A + USB C (PD), berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish 48146089

    Brutoprijs
    € 120,40
    / Stuk *
    € 120,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    WCD RA, USB A + USB C (PD), berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish

    48146089

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      A+C
    Samen­stel­ling
    • Met klap­deksel
      Nee
    Deksel, deur
    • Type deksel
      Zonder deksel
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      Q.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48146089
    PDF
    RoHS report 48146089
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 48146089 | Hager Nederland

      Afbeelding 48146089

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 48146089 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 48146089

      WCD RA, USB A + USB C (PD), berker Q.1/Q.3/Q.7 polarwit soft finish

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Nederland

      Handleiding de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Afbeelding Handleiding en-GB 2024-09-16 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
      Afbeelding Handleiding nl-NL 2024-09-16 | Hager Nederland

      Handleiding nl-NL 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Prestatieverklaring

      Afbeelding Prestatieverklaring en-GB 2026-03-04 | Hager Nederland

      Prestatieverklaring en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WAS4154 - USB PD Power Module, 65 W, K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
      WAS4154
      USB PD Power Module, 65 W, K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
      Brutoprijs
      € 112,50
      / Stuk *
      € 112,50
      / Stuk *
    • 2
      48604010 - USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
      48604010
      USB PD Power Module, 65 W, berker S.1/B.3/B.7
      Brutoprijs
      € 117,60
      / Stuk *
      € 117,60
      / Stuk *
    • 3
      47526086 - WCD RA, verh. aanraakv., kd+vr, tekstv., berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      47526086
      WCD RA, verh. aanraakv., kd+vr, tekstv., berker Q.1/Q.3/Q.7, antraciet
      Brutoprijs
      € 31,35
      / Stuk *
      € 31,35
      / Stuk *
    • 4
      47436012 - WCD RA, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, rood
      47436012
      WCD RA, steek, berker Q.1/Q.3/Q.7, rood
      Brutoprijs
      € 18,75
      / Stuk *
      € 18,75
      / Stuk *
    • 5
      47636084 - WCD RA met klapdeksel en slot, berker Q.1/Q.3/Q.7 alu gelakt
      47636084
      WCD RA met klapdeksel en slot, berker Q.1/Q.3/Q.7 alu gelakt
      Brutoprijs
      € 107,30
      / Stuk *
      € 107,30
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group