- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Toon meer
Dubbele wisselschak. gescheiden ingang zonder spreidkl. 61303808
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (10)Optionele accessoires
-
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 536 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom10 A
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Nominale spanning250 V
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
SamenstellingBasiselement
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Met klauwbevestigingNee
-
Aantal toetsen2
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
BedieningselementDubbel wip
-
MontagewijzeGeringe inbouwdiepte, Zonder spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingTe verlichten met glimlamp-element, Voor verlichting
-
SchakelmodusDubbel uit/wissel, gescheiden ingangsklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 61303808
-
Product datasheet
Hager Productdatablad 61303808
Dubbele wisselschak. gescheiden ingang zonder spreidkl.
PDF -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Declaration of conformity
Conformiteitsverklaring International 2022-10-20
PDF230,58 kB
EU Declaration of Conformity
dc24-1014
PDF322,45 kB