Behuizing, 1-voudig, hoog design, opbouw, A.8, nachtzwart mat WAD8110BM
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Wipschakelaar 18 producten beschikbaar -
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar -
Codering voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar -
Drukcontact 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 369 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
- Wipschakelaar
- Verlichtingselement voor schakelmateriaal
- Codering voor schakelmateriaal
- Drukcontact
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Blinddeksel
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Centraalstuk voor schakelklok
- Centraalplaat voor signaallamp
- Onderdeel voor communicatietechniek
- Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal
- Overgangsadapter voor schakelmateriaal
- Tastsensor voor bussysteem
- Ruimtetemperatuurregelaar voor bussysteem
- Afdekking voor impulsdrukker
- Kamerthermostaat
- Elektronisch inzetstuk voor schakelmateriaal
- Luidspreker
- Centraalstuk voor bewegingsmelder
- Centraalstuk voor dimmer
- Drukknop
- Contactdoos
- USB-voeding
- Sleutelschakelaar
- Trekschakelaar
- Elektronische schakelaar
- Dimmer
- Jaloeziebesturing
- Kabelinvoer
- Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal
- Draaischakelaar
-
WDE35003Serieschakelaar, 230/24 V
-
WDE61303808Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang zonder spreidklemmen
-
WDE613037Kruisschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE613035Serieschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE613032Schakelaar 2-polig 10 AX zonder spreidklemmen
-
WDE3031Wipschakelaar, 1-polig
-
WDE633023Schakelaar 3-voudig (3 x 1-polig)
-
WDE613036Wisselschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE36003Wisselschakelaar, 230V/24 V
-
303650Wipschakelaar voor hollewand-montage
-
WDE303808Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang
-
WDE3037Kruisschakelaar
-
WDE3036Wisselschakelaar
-
WDE3035Serieschakelaar
-
WDE303303Schakelaar 3-polig 16 AX
-
WDE303212Schakelaar 2-polig 16 AX
-
WDE3032Wipschakelaar, 2-polig
-
303550Wippenschakelaar voor holle wand-montage
-
WAA2530MLED-module met N-klem, 230 V, 0, 4 mA, multikleur (RGB)
-
WDE1600WNeonlamp, module-inbouwelementen, wit
-
WDE1675WLED-module met N-klem, 230 V, 0, 4 mA, module-inbouwelementen, grijs
-
WDE1680WSerie LED-module met N-klem 230 V, 0, 4 mA, module-inbouwelementen, zw
-
WDE1687WLED-module met N-klem, 12-48 V, 0, 4-0, 9 mA module-inbouwelementen, bl
-
WAA4091Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "mannelijk" symbool, A.x/C.x
-
WAA4092Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "vrouwelijk" symbool, A.x/C.x
-
WAA4093Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "rolstoel"-symbool, A.x/C.x
-
WAA4094Tweekleurige folie voor LED-signaalinzetstuk, met symbool, A.x/C.x
-
WAA4095Tweekleurige folie LED-signaalinzetstuk, wacht/enter-symb., A.x/C.x
-
WAF1001ATBlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, antraciet
-
WAF1001BGBlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAF1001BMBlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAF1001TABlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, titaan
-
WAF1001WGBlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAF1001WMBlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAF1311WGCentr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil. pijlsymb. A.x/C.x wit glz.
-
WAF1318WMCentraalplaat draaischakelaar, met opdruk 0-1, A.x/C.x lichtwit mat
-
WAF1315BGCentraalplaat 3-standenschakelaar, neutrale positie A.x/C.x zwart glz.
-
WAF1315ATCentraalplaat 3-standenschakelaar, neutrale positie, A.x/C.x antraciet
-
WAF1312WMCentr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder A.x/C.x wit mat
-
WAF1312WGCentr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder A.x/C.x wit glz.
-
WAF1312TACentr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder, A.x/C.x titaan
-
WAF1312BMCentr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder A.x/C.x zw. mat
-
WAF1312BGCentr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder A.x/C.x zw. gl.
-
WAF1312ATCentr.pl. jaloezieschak./impulsdrukker voor DIN-cilinder A.x/C.x antr.
-
WAF1311WMCentr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil. pijlsymb. A.x/C.x wit mat
-
WAF1048ATCentraalpl. voor schakelaar/impulsdrukker met trekk., A.x/C.x, antr.
-
WAF1311TACentr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil. pijlsymb. A.x/C.x titaan
-
WAF1311BMCentr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil. pijlsymb. A.x/C.x zw. mat
-
WAF1311BGCentr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil pijlsymb. A.x/C.x zw. gl.
-
WAF1311ATCentr.pl. jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil. pijlsymb. A.x/C.x antr.
-
WAF1048WMCentraalplaat voor schakelaar/impulsdr. met trekk., A.x/C.x, wit mat
-
WAF1048WGCentraalplaat voor schakelaar/impulsdr. met trekk., A.x/C.x, wit glz.
-
WAF1048TACentraalplaat voor schakelaar/impulsdr. met trekk., A.x/C.x, titaan
-
WAF1048BMCentr.pl. voor schakelaar/impulsdrukker met trekk., A.x/C.x, zwart mat
-
WAF1107WGCentraalpl datacontactdoos 1-v, schuine uitgang, A.x/C.x lichtwit glz.
-
WAF4400WMCentraalplaat voor kabeluitvoerstuk, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAF1160BGCentraalpl KeyStone 1-v, stofsch., tekstveld, A.x/C.x zwart glz.
-
WAF1160ATCentraalplaat KeyStone 1-v, stofbescherming, tekstveld, A.x/C.x antr.
-
WAF1108WMCentraalpl datacontactdoos 2-v, schuine uitgang, A.x/C.x lichtwit mat
-
WAF1108WGCentraalpl datacontactdoos 2-v, schuine uitgang, A.x/C.x lichtwit glz.
-
WAF1108TACentraalpl datacontactdoos 2-voudig, schuine uitgang, A.x/C.x, titaan
-
WAF1108BMCentraalpl datacontactdoos 2-v, schuine uitgang, A.x/C.x, zwart mat
-
WAF1108BGCentraalpl datacontactdoos 2-v, schuine uitgang, A.x/C.x, zwart gl.
-
WAF1108ATCentraalpl datacontactdoos 2-voudig, schuine uitgang, A.x/C.x antr.
-
WAF1107WMCentraalpl datacontactdoos 1-v, schuine uitgang, A.x/C.x lichtwit mat
-
WAF1104ATCentraalplaat TAE, luidspreker, USB, A.x/C.x, antraciet
-
WAF1107TACentraalpl datacontactdoos 1-voudig, schuine uitgang, A.x/C.x, titaan
-
WAF1107BMCentraalpl datacontactdoos 1-v, schuine uitgang, A.x/C.x, zwart mat
-
WAF1107BGCentraalpl datacontactdoos 1-v, schuine uitgang, A.x/C.x, zwart gl.
-
WAF1107ATCentraalpl datacontactdoos 1-voudig, schuine uitgang, A.x/C.x antr.
-
WAF1104WMCentraalplaat TAE, luidspreker, USB, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAF1104WGCentraalplaat TAE, luidspreker, USB, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAF1104TACentraalplaat TAE, luidspreker, USB, A.x/C.x, titaan
-
WAF1104BMCentraalplaat TAE, luidspreker, USB, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAF1313ATCentraalpl voor mechanische tijdschakelklok 0-120 min., A.x/C.x, antr.
-
WAF1313BGCentraalpl mechanische tijdschakelklok 0-120 min., A.x/C.x, zwart glz.
-
WAF1313BMCentr.pl. voor mechan. tijdschakelklok 0-120 min., A.x/C.x, zw. mat
-
WAF1313TACentr.pl. voor mechanische tijdschakelklok 0-120 min., A.x/C.x, titaan
-
WAF1313WGCentraalpl mechanische tijdschakelklok 0-120 min., A.x/C.x, wit glz.
-
WAF1313WMCentr.pl. voor mechan. tijdschakelklok 0-120 min., A.x/C.x, wit mat
-
WAF1314ATCentraalpl voor mechanische tijdschakelklok 0-15 min., A.x/C.x, antr.
-
WAF1314BGCentraalpl mechanische tijdschakelklok 0-15 min., A.x/C.x, zwart glz.
-
WAF1314BMCentr.pl. voor mechanische tijdschakelklok 0-15 min., A.x/C.x, zw. mat
-
WAF1314TACentraalpl voor mechanische tijdschakelklok 0-15 min., A.x/C.x, titaan
-
WAF1314WGCentraalpl mechanische tijdschakelklok 0-15 min., A.x/C.x, wit glz.
-
WAF1314WMCentr.pl. voor mechanische tijdschakelklok 0-15 min., A.x/C.x, wit mat
-
WAF3554ATCentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, antraciet
-
WAF3554BGCentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, nachtzwart glz.
-
WAF3554BMCentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAF3554TACentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, titaan
-
WAF3554WGCentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, lichtwit glz.
-
WAF3554WMCentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAF4379ATHDMI-contactdoos, A.x/C.x, antraciet
-
WAF4379BGHDMI-contactdoos A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAF4379BMHDMI-contactdoos, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAF4379TAHDMI-contactdoos, A.x/C.x, titaan
-
WAF4379WGHDMI-contactdoos, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAF4379WMHDMI-contactdoos, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAF4380ATHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting A.x/C.x antraciet
-
WAF4380BGHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting, A.x/C.x, nachtzwart glz.
-
WAF4380BMHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting, A.x/C.x nachtzwart mat
-
WAF4380TAHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting, A.x/C.x, titaan
-
WAF4380WGHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting, A.x/C.x, lichtwit glz.
-
WAF4380WMHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting, A.x/C.x lichtwit mat
-
WAF7073ATTussenring voor centraalplaat/stuk 50 x 50 mm, A.x/C.x antraciet
-
WAF7073BGTussenring voor centraalplaat/stuk 50 x 50 mm, A.x/C.x nachtzwart glz.
-
WAF7073BMTussenring voor centraalplaat/stuk 50 x 50 mm, A.x/C.x nachtzwart mat
-
WAF7073TATussenring voor centraalplaat/stuk 50 x 50 mm, A.x/C.x titaan
-
WAF7073WGTussenring voor centraalplaat/stuk 50 x 50 mm, A.x/C.x lichtwit glz.
-
WAF7073WMTussenring voor centraalplaat 50 x 50 mm, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAF7074ATTussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, antraciet
-
WAF7074BGTussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAF7074BMTussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAF7074TATussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, titaan
-
WAF7074WGTussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAF7074WMTussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAK7014WGAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN7051WMAfdekking voor drukknop, 2-voudig, pijl opdruk, A.x/C.x, A.x/C.x lichtwit mat
-
WAK7018BGAfdekking KNX taster, 8-voudig, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAK7018ATAfdekking KNX taster, 8-voudig, A.x/C.x, antraciet
-
WAK7016WMAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAK7016WGAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAK7016TAAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, titaan
-
WAK7016BMAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAK7016BGAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAK7016ATAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, antraciet
-
WAK7014WMAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAK7011ATAfdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, antraciet
-
WAK7014TAAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, titaan
-
WAK7014BMAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAK7014BGAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAK7014ATAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, antraciet
-
WAK7011WMAfdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAK7011WGAfdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAK7011TAAfdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, titaan
-
WAK7011BMAfdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN5011ATKamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, antraciet
-
WAN5011BGKamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAN5011BMKamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN5011TAKamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, titaan
-
WAN5011WGKamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN5011WMKamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN6011WGRadio touch DAB+, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN6111WMRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, mat lichtwit
-
WAN6111BGRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAN6111ATRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, antraciet
-
WAN6110WMRadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN6110WGRadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, lichtwit glz.
-
WAN6110TARadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, titaan
-
WAN6110BMRadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN6110BGRadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, nachtzwart glz.
-
WAN6110ATRadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, antraciet
-
WAN6011WMRadio touch DAB+, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN6010ATRadio touch DAB+ met luidspreker, A.x/C.x, antraciet
-
WAN6011TARadio touch DAB+, A.x/C.x, titaan
-
WAN6011BMRadio touch DAB+, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN6011BGRadio touch DAB+, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAN6011ATRadio touch DAB+, A.x/C.x, antraciet
-
WAN6010WMRadio touch DAB+ met luidspreker, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN6010WGRadio touch DAB+ met luidspreker, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN6010TARadio touch DAB+ met luidspreker, A.x/C.x, titaan
-
WAN6010BMRadio touch DAB+ met luidspreker, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN6211ATLuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, antraciet
-
WAN6211BGLuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAN6211BMLuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN6211TALuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, titaan
-
WAN6211WGLuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN6211WMLuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN7030ATAfdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, antraciet
-
WAN7030BGAfdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAN7030BMAfdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN7030TAAfdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, titaan
-
WAN7030WGAfdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN7030WMAfdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN7040ATAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x antraciet
-
WAN7040BGAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x nachtzwart glanzend
-
WAN7040BMAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x nachtzwart mat
-
WAN7040TAAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x titaan
-
WAN7040WGAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x lichtwit glanzend
-
WAN7040WMAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x lichtwit mat
-
WAN7060ATAfdekking draaidimmer, A.x/C.x, antraciet
-
WAN7060BGAfdekking draaidimmer, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAN7060BMAfdekking draaidimmer, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN7060TAAfdekking draaidimmer, A.x/C.x, titaan
-
WAN7060WGAfdekking draaidimmer, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN7060WMAfdekking draaidimmer, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN7070ATElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, antraciet
-
WAN7070BGElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAN7070BMElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN7070TAElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, titaan
-
WAN7070WGElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN7070WMElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WDE34343Serie impulsdrukker 4-voudig, 230/24 V
-
WDE55003Serie impulsdrukker 2-voudig, 230/24 V
-
WDE56003Impulsdrukker 1-voudig, 230/24 V
-
WAS1101ATSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x antraciet
-
WAS5470WMWCD zonder randaarde 2V (enkele inb.doos), vlak, A.1 lichtwit mat
-
WAS1105BGSCHUKO-wandcontactdoos 45°, steekkl., A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAS1105ATSCHUKO-wandcontactdoos 45°, steekkl., A.x/C.x, antraciet
-
WAS1101WMSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAS1101WGSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, lichtwit glz.
-
WAS1101TASCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, titaan
-
WAS1101RGSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, rood
-
WAS1101GRSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, groen
-
WAS1101BMSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAS1101BGSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, nachtzwart glz.
-
WAS1100APSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, oranje
-
WAS1101APSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, oranje
-
WAS1100WMSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x lichtwit mat
-
WAS1100WGSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAS1100TASCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, titaan
-
WAS1100RGSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, rood glanzend
-
WAS1100GRSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, groen glanzend
-
WAS1100BMSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAS1100BGSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, nachtzwart glanzend
Bijpassende producten
-
303550Wippenschakelaar voor holle wand-montage
-
WAF1048WMCentraalplaat voor schakelaar/impulsdr. met trekk., A.x/C.x, wit mat
-
WAF1048WGCentraalplaat voor schakelaar/impulsdr. met trekk., A.x/C.x, wit glz.
-
WAF1048TACentraalplaat voor schakelaar/impulsdr. met trekk., A.x/C.x, titaan
-
WAF1048BMCentr.pl. voor schakelaar/impulsdrukker met trekk., A.x/C.x, zwart mat
-
WAF1048BGCentr.pl. voor schakelaar/impulsdrukker met trekk., A.x/C.x, zwart gl.
-
WAF1048ATCentraalpl. voor schakelaar/impulsdrukker met trekk., A.x/C.x, antr.
-
WAF1001WMBlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAF1001WGBlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAF1001TABlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, titaan
-
WAF1001BMBlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAF1001BGBlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAF1001ATBlindplaat met centraalplaat, A.x/C.x, antraciet
-
WAA4095Tweekleurige folie LED-signaalinzetstuk, wacht/enter-symb., A.x/C.x
-
WAA4094Tweekleurige folie voor LED-signaalinzetstuk, met symbool, A.x/C.x
-
WAA4093Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "rolstoel"-symbool, A.x/C.x
-
WAA4092Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "vrouwelijk" symbool, A.x/C.x
-
WAA4091Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "mannelijk" symbool, A.x/C.x
-
WAA2530MLED-module met N-klem, 230 V, 0, 4 mA, multikleur (RGB)
-
303650Wipschakelaar voor hollewand-montage
Belangrijkste functies
Gerecycled materiaal
Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Onderhoudsvriendelijke oplossing voor elke muur
Platte afdekramen passen zich aan oneffen muren aan, zijn kras-, UV- en vochtbestendig en gemakkelijk te onderhouden.
A.8 ontwerp
Modern ontwerp van 88 mm design, recht en met strakke randen, met structurele consistentie en subtiele elegantie.
IP44-bescherming met afdichtingsset
Afdichtingssets zorgen voor IP44-bescherming voor een veilige installatie in vochtige ruimtes.
Technische eigenschappen
-
KleurNachtzwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)50,00 %
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Aantal eenheden1
-
Hoogte88 mm
-
Breedte88 mm
-
Diepte54 mm
-
Inbouwdiepte38 mm
-
Met kabelinvoerJa
-
Montage/aansluitpositieIn behuizing
-
Gemonteerd opWandmontage
-
Met afdekraamJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Formaat apparaatinbouwmogelijkheidUniverseel
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAD8110BM
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAD8110BM
Behuizing, 1-voudig, hoog design, opbouw, A.8, nachtzwart mat
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-16
PDF348,49 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB
Ontdek onze andere producten in deze productgroep
-
5
-
1
WAD8110WGBehuizing, 1-voudig, hoog design, opbouw, A.8, lichtwit glanzendBrutoprijs€ 17,10/ Stuk *€ 17,10/ Stuk * -
2
WAD8210BGBehuizing, 2-voudig, hoog design, opbouw, A.8, nachtzwart glanzendBrutoprijs€ 30,35/ Stuk *€ 30,35/ Stuk * -
3
WAD8210WGBehuizing, 2-voudig, hoog design, opbouw, A.8, lichtwit glanzendBrutoprijs€ 30,35/ Stuk *€ 30,35/ Stuk * -
4
WAD8210BMBehuizing, 2-voudig, hoog design, opbouw, A.8, nachtzwart matBrutoprijs€ 30,35/ Stuk *€ 30,35/ Stuk * -
5
WAD8210WMBehuizing, 2-voudig, hoog design, opbouw, A.8, lichtwit matBrutoprijs€ 30,35/ Stuk *€ 30,35/ Stuk *