Tweekleurige folie LED-signaalinzetstuk, wacht/enter-symb., A.x/C.x WAA4095
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 698 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 18 producten beschikbaar -
Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 714 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Hoogte54 mm
-
Breedte54 mm
-
KleurNaturel
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9006
-
TransparantJa
-
MateriaalKunststof
-
VerlichtingTe verlichten met status led
-
OpdrukMet opdruk symbool voor bijv. wachten/binnenkomen
-
Gerelateerde SeriesA.1 Thermoplastisch, A.8 Aluminium, A.8 Glas, A.8 Hout, A.8 Roestvrijstaal, A.8 samengeperst hout, A.8 Steen, A.8 Thermoplastisch, C.1 Thermoplastisch, C.8 Aluminium, C.8 Glas, C.8 Hout, C.8 Roestvrijstaal, C.8 samengeperst hout, C.8 Steen, C.8 Thermoplastisch, cubyko
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAA4095
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAA4095
Tweekleurige folie LED-signaalinzetstuk, wacht/enter-symb., A.x/C.x
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB