LED-seinlicht RGB-verlichting, A.x/C.x, lichtwit glanzend WAF6583WG
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Codering voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar -
Afdekraam voor schakelmateriaal 164 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 9 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 186 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Gerecycled materiaal
Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230 V
-
Opgenomen vermogen in W0
-
Vermogen gloeilamp1-2 W
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Type lampLed niet uitwisselbaar
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9016
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte42 mm
-
Leidingdoorsnede1 - 2,5 mm²
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting, Klemmontage
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8, Serie 1930 / Serie Glas
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAF6583WG
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WAF6583WG
LED-seinlicht RGB-verlichting, A.x/C.x, lichtwit glanzend
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2025-11-06
PDF385,81 kB
Installatiehandleiding nl-NL 2025-11-06
PDF381,81 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-06-24
STP14,44 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18
PDF853,35 kB