HDMI-contactdoos - A.x/C.x, antraciet WAF4379AT
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 18 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 710 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Gerecycled materiaal
Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Technische eigenschappen
-
Type connector/stekerHDMI
-
Aantal aansluitingen1
-
Met 90° gedraaide achteraansluitingNee
-
Inbouwdiepte inbouwdozen46 mm
-
Diepte27,15 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Met stofbeschermingNee
-
AfgeschermdNee
-
Materiaal montageplaatNee
-
MateriaalThermoplast
-
KleurAntraciet
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)17,85 %
-
Frequentie50 - 85 Hz
-
Slagvastheid IKIK05
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 40 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAF4379AT
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAF4379AT
HDMI-contactdoos, A.x/C.x, antraciet
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding en-GB 2026-03-10
PDF465,09 kB
Instructiehandleiding nl-NL 2026-03-10
PDF464,82 kB -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Software
Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29
PDF634,12 kB