Kamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, nachtzwart mat WAN5011BM
Brutoprijs
€ 121,50
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 171 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementDraaiknop
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom0,065 A
-
Schakelstroom0,065 A
-
Max. schakelstroom5 A
Spanning
-
Nominale spanning210 - 250 V
-
Nominale spanning250 V
Voeding
-
Voedingsspanning230 V +/- 10%
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Instellingen
-
Instelling comfort temperatuur5 - 30 °C
Materiaal
-
KleurNachtzwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte28,5 mm
Scherm
-
Met displayNee
Samenstelling
-
Schakeltemperatuurverschil0,50 K
-
Type thermostaatRuimtethermostaat
-
Type sensorTemperatuurvoeler
Aansluiting
-
Soort contact1x wissel
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Compatibiliteit
-
Type HVAC-regelingVerwarming, Koeling
Gebruiksvoorwaarden
-
EnergiezuinigheidsklasseI (1%)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAN5011BM
-
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-06-24
STP24,46 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-18
PDF232,00 kB
Meer documentatie