Luidspreker voor radio touch - A.x/C.x, antraciet WAN6211AT
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (12)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 677 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Impedantie4 Ω
-
Frequentie170 - 18000 Hz
-
Inbouwdiepte35 mm
-
KleurAntraciet
-
Afwerking oppervlakteMat
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 7021
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Muziekvermogen4 W
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAN6211AT
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAN6211AT
Luidspreker voor radio touch, A.x/C.x, antraciet
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2025-11-07
PDF818,53 kB
Installatiehandleiding nl-NL 2025-12-02
PDF821,44 kB -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Handleiding
Handleiding fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16
PDF6,97 MB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP26,97 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-19
PDF274,02 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-15
PDF348,76 kB