Radio touch DAB+ met luidspreker - A.x/C.x, wit glanzend WAN6010WG
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
RF-ontvangstfrequentie87,5 - 108,0 MHz
-
Opgenomen vermogen (VA)7 VA
-
KleurHelderwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9016
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte70,80 mm
-
Breedte141,60 mm
-
Diepte46,50 mm
-
Inbouwdiepte33 mm
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aansluitdoorsnede luidspreker1 - 1 mm²
-
Leidingdoorsnede2,50 - 2,50 mm²
-
Met geïntegreerde DCF-klokJa
-
BluetoothNee
-
Aantal geheugenplaatsen16
-
Aantal uitgangen2
-
DCF-radiogestuurdNee
-
Type displayDigitaal
-
Met klimaat-regelingNee
-
Met luidsprekerJa
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAN6010WG
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAN6010WG
Radio touch DAB+ met luidspreker, A.x/C.x, lichtwit glanzend
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2025-11-07
PDF818,53 kB
Installatiehandleiding nl-NL 2025-12-02
PDF821,44 kB -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Handleiding
Handleiding fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16
PDF6,97 MB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP63,94 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-19
PDF293,02 kBConformiteitsverklaring en-GB 2025-11-19
PDF274,02 kB