Luidspreker voor radio touch - A.x/C.x, wit glanzend WAN6211WG
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (12)Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 677 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Impedantie4 Ω
-
Frequentie170 - 18000 Hz
-
Inbouwdiepte35 mm
-
KleurHelderwit
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9016
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Muziekvermogen4 W
-
MontagewijzeZonder spreidklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAN6211WG
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAN6211WG
Luidspreker voor radio touch, A.x/C.x, lichtwit glanzend
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2025-11-07
PDF818,53 kB
Installatiehandleiding nl-NL 2025-12-02
PDF821,44 kB -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Handleiding
Handleiding fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB 2025-09-16
PDF6,97 MB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2026-04-15
STP26,97 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-19
PDF274,02 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-15
PDF348,76 kB