The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • A.1
    • A.1 - klimaat­re­ge­ling
    • WAN5011AT
    Hager WAN5011AT kamerthermostaat uit de A.x/C.x-serie. De kamerthermostaat is geschikt voor het regelen van verwarming en koeling. De kamerthermostaat is uitgevoerd in de kleur antraciet.
    EAN-nummer
    3250610065709
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K70
    • A.1 - klimaat­re­ge­ling
    • A.8 - klimaat­re­ge­ling
    • C.1 - klimaat­re­ge­ling
    • C.8 - klimaat­re­ge­ling
    • Toon meer

    Kamerthermostaat - A.x/C.x, verwarming/koeling, antraciet WAN5011AT

    Brutoprijs
    € 188,35
    / Stuk *
    € 188,35
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Kamerthermostaat - A.x/C.x, verwarming/koeling, antraciet

    WAN5011AT

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitvoe­ring
    • Bedie­nings­ele­ment
      Draai­knop
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      0,065 A
    • Schakel­stroom
      0,065 A
    • Max. schakel­stroom
      5 A
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      210 - 250 V
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 V +/- 10%
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Instel­lingen
    • Instel­ling comfort tempe­ra­tuur
      5 - 30 °C
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 7021
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Bevat gere­cy­cled materiaal (% van totaal plastic gewicht)
      75 %
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    Afme­tingen
    • Hoogte
      71 mm
    • Breedte
      71 mm
    • Diepte
      28,5 mm
    Scherm
    • Met display
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Schakel­tem­pe­ra­tuur­ver­schil
      0,50 K
    • Type ther­mo­staat
      Ruim­te­ther­mo­staat
    • Type sensor
      Tempe­ra­tuur­voeler
    Aansluiting
    • Soort contact
      1x wissel
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Type HVAC-­re­ge­ling
      Verwar­ming, Koeling
    Gebruiks­voor­waarden
    • Ener­gie­zui­nig­heids­klasse
      I (1%)

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Thermostat h/c 230V/15W A.x/C.x wh. gl. (English )
    PDF
    1,23 MB
    REACH declaration WAN5011AT
    PDF
    RoHS report WAN5011AT
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WAN5011AT | Hager Nederland

      Afbeelding WAN5011AT

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WAN5011AT | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WAN5011AT

      Kamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, antraciet

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-03-30 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2026-03-30

      PDF
      1,52 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2026-03-30 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2026-03-30

      PDF
      1,51 MB
    • Productbijlage

      Afbeelding Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage | Hager Nederland

      Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage

      Productbijlage nl-NL 2026-07-16

      PDF
      101,73 MB
      Afbeelding Productbijlage nl-NL 2026-10-01 | Hager Nederland

      Productbijlage nl-NL 2026-10-01

      PDF
      182,20 kB
    • Software

      Afbeelding Software en-GB 2026-10-13 | Hager Nederland

      Software en-GB 2026-10-13

      MSI
      56,92 MB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      24,46 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-09

      PDF
      130,80 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WAN5011C02 - Kamerthermostaat - 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, hazel, mat
      WAN5011C02
      Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, hazel, mat
      Brutoprijs
      € 263,80
      / Stuk *
      € 263,80
      / Stuk *
    • 2
      WAN5011C15 - Kamerthermostaat - 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, pebble, mat
      WAN5011C15
      Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, pebble, mat
      Brutoprijs
      € 263,80
      / Stuk *
      € 263,80
      / Stuk *
    • 3
      WAN5011C16 - Kamerthermostaat - 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, saffron, mat
      WAN5011C16
      Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, saffron, mat
      Brutoprijs
      € 263,80
      / Stuk *
      € 263,80
      / Stuk *
    • 4
      WAF1315TA - Centraalpl. 3-standenschakelaar - Neutrale positie, A.x/C.x, titaan
      WAF1315TA
      Centraalstuk 3-standenschakelaar, neutrale positie, Ax/Cx titaan metalic
      Brutoprijs
      € 21,25
      / Stuk *
      € 21,25
      / Stuk *
    • 5
      WAN5011C03 - Kamerthermostaat - 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, turf, mat
      WAN5011C03
      Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, turf, mat
      Brutoprijs
      € 263,80
      / Stuk *
      € 263,80
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group