Serie LED-module met N-klem 230 V, 0,4 mA, module-inbouwelementen, zw WDE1680W
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Installatieschakelaar 2 producten beschikbaar -
Wipschakelaar 2 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
IP44-bescherming met afdichtingsset
Afdichtingssets zorgen voor IP44-bescherming voor een veilige installatie in vochtige ruimtes.
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning230-250 V
-
Nominale spanning250 V
-
Nominale stroom0,0004 A
-
Hoogte11 mm
-
Breedte23 mm
-
Diepte20 mm
-
Stroomverbruik0,4 mA
-
Gemonteerd opInbouwmodule 230 VAC
-
KleurZwart
-
Type lampLed niet uitwisselbaar
-
Frequentie50-60 Hz
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE1680W
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WDE1680W
Serie LED-module met N-klem 230 V, 0,4 mA, module-inbouwelementen, zw
PDF -
Handleiding
Handleiding en-GB 2025-07-03
PDF228,63 kB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-06-25
STP12,66 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB