Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Scheiding opbds 2 en 3v A.x/C.x, wit glz • WAA3040WG | Hager
EAN-nummer
3250610075203
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K30

Scheiding voor opbouwdoos 2- en 3-voudig A.x/C.x, lichtwit glanzend WAA3040WG

Brutoprijs
€ 2,37
/ Stuk *
Binnenkort verkrijgbaar

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekraam voor schakelmateriaal 161 producten beschikbaar
  • Opbouw­be­hui­zing voor inbouwschakelmateriaal 6 producten beschikbaar

Bijpassende producten

  • Bijpassende producten 171 producten beschikbaar

Belangrijkste functies

Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen

Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Kleur
    Helderwit
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    230-250 V
Afme­tingen
  • Hoogte
    39 mm
  • Breedte
    77 mm
  • Diepte
    30 mm
Veilig­heid
  • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze
    Klem­be­ves­ti­ging
  • Gere­la­teerde Systeem
    A.1, A.8, C.1, C.8

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACh-SVHC vrij Ja
Halogeenvrij Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.