Taster KNX Secure, 6-voudig, A.x/C.x WAK1016
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (6)Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 180 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 40 °C
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)30 mA
-
Type connector/stekerSteekaansluiting
-
Met ruimtethermostaatNee
-
Bedrijfsspanning21 - 32 V
-
Stroomverbruik30 mA
-
Inbouwdiepte28 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen28 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte41 mm
-
Aantal bedieningspunten6
-
Met led-indicatieJa
-
KleurWit
-
MateriaalKunststof
-
Afwerking oppervlakteMat
-
Met displayNee
-
Heeft tekstveldNee
-
FunctieKNX-functies: schakelen, waarde verzenden, scènes opvragen
-
MontagewijzeKlembevestiging, Schroefverbinding van elk module-inzetstuk met bijgevoegde adapter met de muurdoos
-
ModusBedrijfsstand voor jaloezie of rolluik instelbaar, Bedrijfsstand alleen rolluik, Bedrijfsstand voor jaloezie of zonwering instelbaar, Bedrijfsstanden: comfort, nachtstand en vorstbeveiliging, Bedrijfsstanden: Uit/auto/handmatig
-
BeveiligingZonder
-
TemperatuurTemperatuurmeting via interne en/of externe sensoren met gemiddelde berekening
-
SpanningLaat gelijkspanning door
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAK1016
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WAK1016
Taster KNX Secure, 6-voudig, A.x/C.x
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding de-DE, en-GB, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL 2025-07-21
PDF31,91 MBInstallatiehandleiding en-GB 2025-10-27
PDF4,07 MBInstallatiehandleiding nl-NL 2025-11-13
PDF4,06 MB -
STEP-bestanden
STEP-bestanden International 2025-07-14
STP55,14 MB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2025-11-12
PDF13,37 MB -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-US 2026-02-02
PDF274,16 kB