Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, gold, metalic WAK7011C08
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
WAK1011
Taster KNX Secure, 1-voudig, A.x/C.x
€ 153,15/ Stuk
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Uitvoering
-
BedieningselementCentraalplaat
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen1
-
Met indicatorNee
Materiaal
-
KleurGoud
-
Pantone-code8383c
-
Afwerking oppervlakteMetalic
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingGelakt
Afmetingen
-
Hoogte55 mm
-
Breedte55 mm
-
Diepte12,3 mm
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Aansluiting
-
Type connector/stekerZonder
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging
Samenstelling
-
Controlevenster/licht uitgangNee
Toebehoren
-
Heeft tekstveldNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK04
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Identificatie
-
SamenstellingCentraalplaat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAK7011C08
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAK7011C08
Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, gold, metalic
PDF
Meer documentatie