The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Inbouw IP44
    • WDA9091
    EAN-nummer
    3250610108918
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K84
    • Inbouw IP44
    • A.1 - KNX toepas­singen
    • A.8 - KNX toepas­singen
    • C.1 - KNX toepas­singen
    • C.8 - KNX toepas­singen
    • Toon meer

    Anti diefstal schroef voor KNX drukknoppen WDA9091

    Brutoprijs
    € 9,00
    / Stuk *
    € 9,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Anti diefstal schroef voor KNX drukknoppen

    WDA9091

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Materiaal
      Metaal
    Afme­tingen
    • Diepte
      13,2 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Push b. KNX Secure insert 1-g. A.x/C.x (English)
    PDF
    548,02 kB
    REACH declaration WDA9091
    PDF
    RoHS report WDA9091
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WDA9091 | Hager Nederland

      Afbeelding WDA9091

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WDA9091 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WDA9091

      Anti diefstal schroef voor KNX drukknoppen

      PDF
    • Productbijlage

      Afbeelding Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage | Hager Nederland

      Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage

      Productbijlage nl-NL 2026-07-16

      PDF
      101,73 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-12-03

      PDF
      771,48 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WAK7011C11 - Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, shell, mat
      WAK7011C11
      Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, shell, mat
      Brutoprijs
      € 24,85
      / Stuk *
      € 24,85
      / Stuk *
    • 2
      WAK7011C09 - Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, azure, mat
      WAK7011C09
      Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, azure, mat
      Brutoprijs
      € 24,85
      / Stuk *
      € 24,85
      / Stuk *
    • 3
      WAK7011C10 - Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, forest, mat
      WAK7011C10
      Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, forest, mat
      Brutoprijs
      € 24,85
      / Stuk *
      € 24,85
      / Stuk *
    • 4
      WAK7011C08 - Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, gold, metalic
      WAK7011C08
      Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, gold, metalic
      Brutoprijs
      € 24,85
      / Stuk *
      € 24,85
      / Stuk *
    • 5
      WAK7011C12 - Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, petal, mat
      WAK7011C12
      Afdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, petal, mat
      Brutoprijs
      € 24,85
      / Stuk *
      € 24,85
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group