Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (9)Optionele accessoires
-
Verwarmingsactor voor bussysteem 2 producten beschikbaar -
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar -
Systeeminterface/media gateway voor bussysteem 7 producten beschikbaar -
Lijnkoppelaar voor bussysteem 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 176 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)15 mA
-
Stroomverbruik tijdens bedrijf15 mA
-
Centrale functie-eenheid voor zender/actorenJa
-
DCF77-ontvanger geïntegreerdNee
-
Parallel bedrijf mogelijkJa
-
Met decentrale bedieningJa
-
MateriaalgroepKunststof, Glas
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9016
-
Inbouwdiepte10 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
EnergiezuinigheidsklasseIV (2%)
-
Hulpspanning0 - 0 V
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAK5010WM
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAK5010WM
KNX Room Controller, lichtwit mat
PDF -
Instructiehandleiding
Instructiehandleiding de-DE, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2026-01-12
PDF3,89 MB -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-04-01
PDF960,59 kB
Installatiehandleiding nl-NL 2026-04-28
PDF962,56 kB -
Toepassingsgids
Toepassingsgids en-GB 2026-04-01
PDF14,77 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-US 2025-12-10
PDF343,28 kB