Product configureren
Handover FAQ
OpenenBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
WebserverJa
-
Aantal kanalen1
-
Bedrijfsspanning195 - 254 V
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Type voedingAC
-
Type interface bussysteem/media gatewayMeervoudige interfaces
-
Ondersteunde instelmoduseasy, ETS
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Aantal modulen6
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met led-indicatieJa
-
Breedte106 mm
-
Diepte65 mm
-
Aantal breedte-eenheden6
-
Type connector/steker bussysteemBusaansluitklem
-
Type connector/stekerQuickconnect
-
VersleutelingBeheer van 4 configureerbare gebruikersprofielen
-
AansluitstekersMet 2 USB-aansluitingen type A
-
AansluitwijzeMet quickconnect-steekklemmen
-
Aantal functiekanalen500
-
Het genereren van gegevensJa
-
DatatypenAlgemene informatie, Algemene diagnostiek, Algemeen KNX-telegram
-
Data formatenKNX (IP), KNX (TP)
-
Geschat dagelijks dataverbruik10 KB - 100 KB
-
Het genereren van realtime gegevensNee
-
Gegevens die op het apparaat zijn opgeslagenJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TJAS471
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TJAS471
Domovea plus
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-05-04
PDF46,63 MB -
Handleiding
Handleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, sv-SE, nl-NL 2026-10-21
PDF3,37 MB
Handleiding en-GB, en-US, en-AU, en-NZ 2026-10-16
PDF6,84 MB
Handleiding en-GB 2026-10-22
PDF1,89 MBHandleiding nl-NL 2025-09-18
PDF6,92 MB -
Software
Hager Pilot MacOS
Hager Pilot MacOS 2.2.1
DMG95,45 MBHager Pilot Windows
Hager Pilot Windows 2.2.1
EXE152,91 MBServer Software (TJAS471, TJAS671)
Server Software 8.3.2
ZIP215,81 MBdomovea Client Android
domovea Client Android 3.16.1
APK123,78 MBdomovea Client MacOS
domovea Client MacOS 3.16.1
DMG190,45 MBdomovea Client Windows
domovea Client Windows 3.16.1
EXE40,89 MBdomovea Client Windows - APPX package
domovea Client Windows 3.16.1
ZIP204,66 MB -
KNX-productdatabase
ETS product database (Dummy application)
KNX-productdatabase International 2024-03-11
KNXPROD90,49 kBETS product database for TJAS471
KNX-productdatabase International 2025-03-21
KNXPROD93,23 kB -
Tools
Handover FAQ
Tools nl-NL 2026-06-12
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-21
PDF250,72 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-08-21
PDF251,60 kB