The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Schakel­ac­toren
    • Rolluik-/ja­loe­zie-ac­toren
    • TYAS628C
    EAN-nummer
    3250610050095
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W30
    Kennisgeving EU Data Act
    • Rolluik-/ja­loe­zie-ac­toren

    Rolluik-/jaloezie-actor 8-voudig, KNX Secure, 230 VAC TYAS628C

    Brutoprijs
    € 451,10
    / Stuk *
    € 451,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Rolluik-/jaloezie-actor 8-voudig, KNX Secure, 230 VAC

    TYAS628C

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Samen­stel­ling
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      6 A
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Uitgangsspan­ning
      230 - 230 V
    • Type voeding
      AC
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Teksten
    • Tekst
      Groot tekst­veld
    Data act compli­ance
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Aan/uit-status, Scènes, Scha­duw­con­fi­gu­ratie, Raam­be­kle­ding
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-een­heden
      6

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS628C
    PDF
    RoHS report TYAS628C
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYAS628C | Hager Nederland

      Afbeelding TYAS628C

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYAS628C | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYAS628C

      Rolluik-/jaloezie-actor 8-voudig, KNX Secure, 230 VAC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, pt-PT, it-IT, es-ES, nl-NL, zh-CN, ar 2026-05-12

      PDF
      5,27 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2024-11-21 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2024-11-21

      PDF
      1,51 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      1,95 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-02-17 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-02-17

      PDF
      1,52 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYAS628C | Hager Nederland

      ETS Database for TYAS628C

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      755,30 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09) | Hager Nederland

      Application description ETS for KNX Secure shutter/blind actuator TYAS628C 6LE089648A (EN, 2023-09)

      Toepassingsgids en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,88 MB
      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2024-06-27 | Hager Nederland

      Toepassingsgids en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,19 MB
      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2026-07-30 | Hager Nederland

      Toepassingsgids en-GB 2026-07-30

      PDF
      2,23 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-05

      PDF
      271,20 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Nederland

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-11-06

      PDF
      391,71 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TRE221 - KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink
      TRE221
      KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink
      Brutoprijs
      € 273,60
      / Stuk *
      € 273,60
      / Stuk *
    • 2
      TRM692G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
      TRM692G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
      Brutoprijs
      € 130,10
      / Stuk *
      € 130,10
      / Stuk *
    • 3
      TYA624B - KNX rolluikactor 4-voudig, 24 V DC
      TYA624B
      KNX rolluikactor 4-voudig, 24 V DC
      Brutoprijs
      € 286,30
      / Stuk *
      € 286,30
      / Stuk *
    • 4
      TXM632C - KNX Jaloezie-actor 12-voudig, 230 V
      TXM632C
      KNX Jaloezie-actor 12-voudig, 230 V
      Brutoprijs
      € 665,00
      / Stuk *
      € 665,00
      / Stuk *
    • 5
      TYA624A - KNX rolluikactor 4-voudig, 230 V AC
      TYA624A
      KNX rolluikactor 4-voudig, 230 V AC
      Brutoprijs
      € 275,00
      / Stuk *
      € 275,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group