The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Schakel­ac­toren
    • Rolluik-/ja­loe­zie-ac­toren
    • TYA624B
    EAN-nummer
    3250616059658
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W30
    • Rolluik-/ja­loe­zie-ac­toren

    KNX rolluikactor 4-voudig, 24 V DC TYA624B

    Brutoprijs
    € 286,30
    / Stuk *
    € 286,30
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX rolluikactor 4-voudig, 24 V DC

    TYA624B

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    TGA200
    TGA200
    Voedingsmodule 24 V=, 1 A
    € 213,20/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Technische eigenschappen

    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Samen­stel­ling
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      6 A
    • Max. schakel­stroom
      6 A
    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Uitgangsspan­ning
      24 - 24 V
    • Type voeding
      DC
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Teksten
    • Functie
      Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor de rolluik­po­sitie, Met veilig­heids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Met zonwe­rings­functie
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    • Modus
      Bedrijfs­stand alleen rolluik
    • Tekst
      Groot tekst­veld
    Vermogen
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 230 VAC AC1
      144 W

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYA624B
    PDF
    RoHS report TYA624B
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYA624B | Hager Nederland

      Afbeelding TYA624B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYA624B | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYA624B

      KNX rolluikactor 4-voudig, 24 V DC

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2017-03-03 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2017-03-03

      PDF
      402,79 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-03-03 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2017-03-03

      PDF
      1,17 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren | Hager Nederland

      Functieoverzicht rolluik- en jaloezieactoren

      Tabel om juiste rolluik- en jaloezieactor te vinden

      PDF
      232,98 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA624A_B | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TYA624A_B

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      466,43 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYA624A_B | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TYA624A_B

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      VD5
      1004,44 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Nederland

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      6,81 MB
      Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Nederland

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      6,23 MB
      Afbeelding Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C | Hager Nederland

      Application description ETS TYA624ABCD_TYA628AC_TYB621C_TYM632C

      Toepassingsgids nl-NL 2013-11-22

      PDF
      6,89 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration of Conformity | Hager Nederland

      Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring International 2024-11-20

      PDF
      126,83 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TRE221 - KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink
      TRE221
      KNX-RF rolluik/jaloezieactor IP55 opbouw, wit quicklink
      Brutoprijs
      € 273,60
      / Stuk *
      € 273,60
      / Stuk *
    • 2
      TRM692G - KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
      TRM692G
      KNX-RF inbouwmodule 230 V, 4-draads, 2-v in, 1-v jaloezie/rolluik 230 V, 3A uit
      Brutoprijs
      € 130,10
      / Stuk *
      € 130,10
      / Stuk *
    • 3
      TYAS628C - Rolluik-/jaloezie-actor 8-voudig, KNX Secure, 230 VAC
      TYAS628C
      Rolluik-/jaloezie-actor 8-voudig, KNX Secure, 230 VAC
      Brutoprijs
      € 451,10
      / Stuk *
      € 451,10
      / Stuk *
    • 4
      TXM632C - KNX Jaloezie-actor 12-voudig, 230 V
      TXM632C
      KNX Jaloezie-actor 12-voudig, 230 V
      Brutoprijs
      € 665,00
      / Stuk *
      € 665,00
      / Stuk *
    • 5
      TYA624A - KNX rolluikactor 4-voudig, 230 V AC
      TYA624A
      KNX rolluikactor 4-voudig, 230 V AC
      Brutoprijs
      € 275,00
      / Stuk *
      € 275,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group