The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Systeemcomponenten
    • Voedings­mo­dules
    • TXA112
    EAN-nummer
    3250616049444
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W10
    • Voedings­mo­dules

    Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA) TXA112

    Brutoprijs
    € 313,10
    / Stuk *
    € 313,10
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

    TXA112

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    • Aansluit­wijze
      quickconnect
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Uitgangs­stroom
      640 mA
    Span­ning
    • Uitgangsspan­ning
      28 - 32 V
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TXA112
    PDF
    RoHS report TXA112
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TXA112 | Hager Nederland

      Afbeelding TXA112

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA112 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TXA112

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2013-04-10 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2013-04-10

      PDF
      599,00 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HTG911H - Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C
      HTG911H
      Voeding 24 VDC 2, 5 A 70 °C
      Brutoprijs
      € 250,00
      / Stuk *
      € 250,00
      / Stuk *
    • 2
      TXA114 - Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
      TXA114
      Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
      Brutoprijs
      € 315,20
      / Stuk *
      € 315,20
      / Stuk *
    • 3
      TXA111 - Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)
      TXA111
      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)
      Brutoprijs
      € 231,80
      / Stuk *
      € 231,80
      / Stuk *
    • 4
      TGA200 - Voedingsmodule 24 V=, 1 A
      TGA200
      Voedingsmodule 24 V=, 1 A
      Brutoprijs
      € 213,20
      / Stuk *
      € 213,20
      / Stuk *
    • 5
      TYFS110 - Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA
      TYFS110
      Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA
      Brutoprijs
      € 447,00
      / Stuk *
      € 447,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group