The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Systeemcomponenten
    • Voedings­mo­dules
    • TXA111
    EAN-nummer
    3250616049451
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W10
    • Voedings­mo­dules

    Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA) TXA111

    Brutoprijs
    € 231,80
    / Stuk *
    € 231,80
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

    TXA111

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    • Aansluit­wijze
      quickconnect
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Uitgangs­stroom
      320 mA
    Span­ning
    • Uitgangsspan­ning
      28 - 32 V
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      230 VAC

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TXA111
    PDF
    RoHS report TXA111
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TXA111 | Hager Nederland

      Afbeelding TXA111

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TXA111 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TXA111

      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 320 mA)

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA | Hager Nederland

      Module d'alimentation TXA111 30V DC 320mA

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      684,00 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HTG911H - Voeding 24 VDC 2,5 A 70 °C
      HTG911H
      Voeding 24 VDC 2, 5 A 70 °C
      Brutoprijs
      € 250,00
      / Stuk *
      € 250,00
      / Stuk *
    • 2
      TGA200 - Voedingsmodule 24 V=, 1 A
      TGA200
      Voedingsmodule 24 V=, 1 A
      Brutoprijs
      € 213,20
      / Stuk *
      € 213,20
      / Stuk *
    • 3
      TXA114 - Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
      TXA114
      Gecombineerde voedingsmodule KNX-bus (30 V=) + 24 V=
      Brutoprijs
      € 315,20
      / Stuk *
      € 315,20
      / Stuk *
    • 4
      TYFS110 - Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA
      TYFS110
      Voeding KNX met 2 uitgangen incl. 1 meldcontact, 1280 mA
      Brutoprijs
      € 447,00
      / Stuk *
      € 447,00
      / Stuk *
    • 5
      TXA112 - Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)
      TXA112
      Voedingsmodule KNX-bus (30 V=, 640 mA)
      Brutoprijs
      € 313,10
      / Stuk *
      € 313,10
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group