KNX/IP Secure-interface, 1 module TYFS120
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
WebserverNee
-
Aantal kanalen8
-
Bedrijfsspanning24 - 24 V
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Type voedingDC
-
Ondersteunde instelmodusETS
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Aantal modulen1
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 45 °C
-
Met led-indicatieJa
-
Aantal breedte-eenheden1
-
Type connector/stekerRJ45
-
AansluitwijzeNetspanning-aansluiting via aansluitklemmen, Met RJ45-aansluiting voor ethernet/IP-netwerken
-
Aantal functiekanalen8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TYFS120
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TYFS120
KNX/IP Secure-interface, 1 module
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2021-11-29
PDF2,17 MB -
KNX-productdatabase
ETS Database for TYFS120
KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD102,63 kBETS Database for TYFS120
KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD102,64 kB -
Toepassingsgids
Application description ETS-Easy TYFS120
Toepassingsgids en-GB 2022-01-14
PDF488,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-02-01
PDF135,22 kB