KNX-RF-ontvanger, wit TR351A
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
Netspanning via bus21 - 32 V
-
Type voedingDC
-
Ondersteunde instelmodusETS, quicklink
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP30
-
Aantal modulen0
-
Frequentie868300000 - 868300000 Hz
-
Bedrijfstemperatuur0 - 45 °C
-
Type connector/steker bussysteemAansluitklem
-
Type connector/stekerDrukknopschakelaar
-
Aansluitdoorsnede ingangen met massieve aders0,5 - 2,5 mm²
-
FunctieVerhoging van het mogelijke aantal verbindingen tussen KNX TP- en KNX-radio, Groeperen van ingangen met dezelfde functie
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TR351A
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TR351A
KNX-RF-ontvanger, wit
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, nl-NL 2017-06-01
PDF3,15 MB -
KNX-productdatabase
Logiciel d'application ETS du TR351
KNX-productdatabase en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD31,30 MB -
Toepassingsgids
Description d'application TR351A-B_ETS
Toepassingsgids en-GB 2020-01-01
PDF679,38 kB