The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Schakel­ac­toren
    • Schakel­ac­toren
    • TYAS608D
    EAN-nummer
    3250610050088
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W30
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Schakel­ac­toren
    • Licht­be­stu­ring
    • Toon meer

    KNX schakel-/jaloezie-actor - 8/4-voudig, 16A, C-last, KNX Secure TYAS608D

    Brutoprijs
    € 355,40
    / Stuk *
    € 355,40
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX schakel-/jaloezie-actor - 8/4-voudig, 16A, C-last, KNX Secure

    TYAS608D

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met KNX-­bussysteem
      Ja
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Aantal breed­te-een­heden
      6
    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      KNX Secure
    Samen­stel­ling
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. schakel­stroom
      16 A
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermogen gloei­lamp 230 V
      2300 - 2300 W
    • Uitgangs­ver­mogen
      2300 W
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      30 VDC via bus
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Teksten
    • Functie
      Met veilig­heids­func­ties bijv. voor wind, regen, alarm, Met posi­ti­o­ne­rings­functie voor jaloe­zie- en lamel­len­stand, Met zonwe­rings­functie
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Alge­mene diagnos­tiek, Aan/uit-status, Scènes, Software­dia­gnos­tiek
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS608D
    PDF
    RoHS report TYAS608D
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYAS608D | Hager Nederland

      Afbeelding TYAS608D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYAS608D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYAS608D

      Schakel-/jaloezie-actor 8/4-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, zh-CN, ar 2026-05-11

      PDF
      5,05 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-30

      PDF
      3,43 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21 | Hager Nederland

      Handleiding en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2025-02-21

      PDF
      1,54 MB
    • Brochure

      Afbeelding Hager KNX Gebouwautomatisering Brochure | Hager Nederland

      Hager KNX Gebouwautomatisering Brochure

      PDF
      1,56 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYAS608D | Hager Nederland

      ETS Database for TYAS608D

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      776,27 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04) | Hager Nederland

      Application description ETS for KNX Secure Switching actuator/blind actuator TYMS616D TYMS620D 6LE089577A (EN, 2023-04)

      Toepassingsgids en-GB 2023-03-21

      PDF
      3,16 MB
      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2024-06-27 | Hager Nederland

      Toepassingsgids en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,86 MB
      Afbeelding Toepassingsgids en-GB 2026-08-24 | Hager Nederland

      Toepassingsgids en-GB 2026-08-24

      PDF
      3,93 MB
    • SupportDataActNotice

      Afbeelding Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Nederland

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-05

      PDF
      271,37 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-05

      PDF
      315,86 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TYA604D - KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitief
      TYA604D
      KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitief
      Brutoprijs
      € 316,20
      / Stuk *
      € 316,20
      / Stuk *
    • 2
      TYMS616D - Schakel-/jaloezie-actor 16/8-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
      TYMS616D
      Schakel-/jaloezie-actor 16/8-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
      Brutoprijs
      € 516,00
      / Stuk *
      € 516,00
      / Stuk *
    • 3
      TYA606E - KNX schakelactor 6-voudig, 16 A capacitief met stroommeting
      TYA606E
      KNX schakelactor 6-voudig, 16 A capacitief met stroommeting
      Brutoprijs
      € 595,00
      / Stuk *
      € 595,00
      / Stuk *
    • 4
      TYMS620D - KNX schakel-/jaloezie-actor - 20/10-voudig, 16A, C-last, KNX Secure
      TYMS620D
      Schakel-/jaloezie-actor 20/10- voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
      Brutoprijs
      € 645,00
      / Stuk *
      € 645,00
      / Stuk *
    • 5
      TYBS601B - Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A
      TYBS601B
      Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A
      Brutoprijs
      € 100,95
      / Stuk *
      € 100,95
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group