The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Schakel­ac­toren
    • Schakel­ac­toren
    • TYA606E
    EAN-nummer
    3250616059917
    Verpakking
    1 stuk
    Artikelgroep
    W30
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Schakel­ac­toren
    • Licht­be­stu­ring
    • Toon meer

    KNX schakelactor 6-voudig, 16 A capacitief met stroommeting TYA606E

    Brutoprijs
    € 595,00
    / stuk *
    € 595,00
    / stuk *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    KNX schakelactor 6-voudig, 16 A capacitief met stroommeting

    TYA606E

    • Technische eigenschappen
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Meer producten

    Technische eigenschappen

    Aansluitmogelijk­heden
    • Met KNX-­bussysteem
      Ja
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-een­heden
      6
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Uitvoe­ring
    • Bussysteem
      KNX
    Materiaal
    • Kleur
      Licht­grijs
    Samen­stel­ling
    • Met schakelaar voor hand­be­die­ning
      Ja
    • Radio­fre­quentie bidi­rec­ti­o­neel
      Nee
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Max. schakel­stroom
      16 A
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    • Stroom­ver­bruik bus in rust­stand
      5 mA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Vermogen gloei­lamp 230 V
      2300 - 2300 W
    • Uitgangs­ver­mogen
      2300 W
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      2300 W
    • Vermogen gloei­lamp
      2300 - 2300 W
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      30 VDC via bus
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    Teksten
    • Functie
      Met bedrijfsu­ren­teller
    • Aansluit­wijze
      Met steek­klemmen
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Elektrische meting, Aan/uit-status, Scènes, Scha­duw­con­fi­gu­ratie, Raam­be­kle­ding
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA606E
    PDF
    RoHS report TYA606E
    PDF

    Downloaden

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYA606E | Hager Nederland

      Afbeelding TYA606E

    • GeneratedProductDatasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad TYA606E | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYA606E

      KNX schakelactor 6-voudig, 16 A capacitief met stroommeting

      PDF
    • Gebruikshandleidingen

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-01-14 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-01-14

      PDF
      1,75 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Afbeelding Functieoverzicht schakelactoren | Hager Nederland

      Functieoverzicht schakelactoren

      Tabel om juiste schakelactor te vinden

      PDF
      262,63 kB
    • Productdatabank KNX

      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYB606E | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TYB606E

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      VD5
      641,27 kB
      Afbeelding Logiciel d'application ETS du TYB606E | Hager Nederland

      Logiciel d'application ETS du TYB606E

      KNX-productdatabase International 2020-01-01

      KNXPROD
      448,92 kB
    • Applicatiebeschrijving ETS

      Afbeelding Description d'application ETS TYA606E EN | Hager Nederland

      Description d'application ETS TYA606E EN

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      4,01 MB
      Afbeelding PD_TYA606E_ETS_6-voudige_schakeluitgang_230V_16A_met_stroommeting_NL | Hager Nederland

      PD_TYA606E_ETS_6-voudige_schakeluitgang_230V_16A_met_stroommeting_NL

      Toepassingsgids nl-NL 2013-10-28

      PDF
      9,07 MB
    • SupportDataActNotice

      Afbeelding Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Nederland

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Europese conformiteitsverklaringen

      Afbeelding Declaration | Hager Nederland

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-03-04

      PDF
      137,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TYA604D - KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitief
      TYA604D
      KNX schakel-/jaloezie-actor 4-voudig, 16 A capacitief
      Brutoprijs
      € 316,20
      / stuk *
      € 316,20
      / stuk *
    • 2
      TYMS616D - Schakel-/jaloezie-actor 16/8-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
      TYMS616D
      Schakel-/jaloezie-actor 16/8-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
      Brutoprijs
      € 516,00
      / stuk *
      € 516,00
      / stuk *
    • 3
      TYAS608D - KNX schakel-/jaloezie-actor - 8/4-voudig, 16A, C-last, KNX Secure
      TYAS608D
      Schakel-/jaloezie-actor 8/4-voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
      Brutoprijs
      € 355,40
      / stuk *
      € 355,40
      / stuk *
    • 4
      TYMS620D - KNX schakel-/jaloezie-actor - 20/10-voudig, 16A, C-last, KNX Secure
      TYMS620D
      Schakel-/jaloezie-actor 20/10- voudig, KNX Secure, 16 A, C-last
      Brutoprijs
      € 645,00
      / stuk *
      € 645,00
      / stuk *
    • 5
      TYBS601B - Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A
      TYBS601B
      Schakelactor, inbouw, 1-voudig, KNX Secure, 10 A
      Brutoprijs
      € 100,95
      / stuk *
      € 100,95
      / stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group