The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Systeemcomponenten
    • Systeemcomponenten en inter­faces
    • TYFS671D
    EAN-nummer
    3250610050224
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W30
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Systeemcomponenten en inter­faces
    • Dimac­toren
    • Licht­be­stu­ring
    • Dali-ac­toren
    • Toon meer

    DALI/KNX-gateway - Tunable White, DALI2, 1-voudig, KNX Secure TYFS671D

    Brutoprijs
    € 480,00
    / Stuk *
    € 480,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    DALI/KNX-gateway - Tunable White, DALI2, 1-voudig, KNX Secure

    TYFS671D

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Samen­stel­ling
    • Webserver
      Nee
    • Aantal kanalen
      1
    • Max. aantal toestellen per kanaal
      64
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      110 - 240 V
    • Type voeding
      DC
    Aansluitmogelijk­heden
    • Type inter­face bussysteem­/­media gateway
      Inter­face verlich­tingssysteem­/­DALI
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen (VA)
      6 VA
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Bedie­ning en signa­le­ring
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-een­heden
      4
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Kleur­re­ge­ling, Alge­mene diagnos­tiek, Aan/uit-status
    • Data formaten
      KNX (TP), DALI
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration TYFS671D
    PDF
    RoHS report TYFS671D
    PDF
    PEP-document en-NZ, en-AU, en-GB, en-US 2023-11-14
    PDF
    230,97 kB

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYFS671D | Hager Nederland

      Afbeelding TYFS671D

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYFS671D | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYFS671D

      DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 1-voudig, KNX Secure

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-19

      PDF
      3,57 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2024-03-13 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2024-03-13

      PDF
      364,13 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding KNX-productdatabase de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09 | Hager Nederland

      KNX-productdatabase de-AT, de-DE, de-CH, en-US, en-GB, en-NZ, en-AU, fr-BE, fr-FR, fr-CH 2023-11-09

      KNXPROD
      5,51 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-12

      PDF
      269,36 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-12 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-12

      PDF
      363,64 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      2
    • 1
      TYFS672D - DALI/KNX-gateway - Tunable White, DALI2, 2-voudig, KNX Secure
      TYFS672D
      DALI/KNX-gateway Tunable White, DALI2, 2-voudig, KNX Secure
      Brutoprijs
      € 567,00
      / Stuk *
      € 567,00
      / Stuk *
    • 2
      TYAS664D - KNX/Dali-2 Broadcaster, 4-voudig, Secure, easy, RGB(T)W
      TYAS664D
      KNX/Dali-2 Broadcaster, 4-voudig, Secure, easy, RGB(T)W
      Brutoprijs
      € 320,00
      / Stuk *
      € 320,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group