Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0,8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 500 m) TGZ185
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Technische eigenschappen
-
Kabellengte500 m
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
KleurGroen
-
RAL-code6024
-
Bedrijfstemperatuur-30 - 70 °C
-
Leidingdoorsnede0,80 - 0,80 mm²
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TGZ185
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad TGZ185
Buskabel KNX, J-H(St)Hh 2 x 2 x 0,8, B2ca-s1d1a1, groen (lengte= 500 m)
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-03-21
PDF305,75 kB