Buskabel Y(ST)Y 2x2x08, lengte 100 m TG018
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
-
Kabellengte100 m
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
KleurGroen
-
Bedrijfstemperatuur-30 - 70 °C
-
Leidingdoorsnede0,80 - 0,80 mm²
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding TG018
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-03-21
PDF259,62 kBConformiteitsverklaring International 2023-03-21
PDF304,99 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-03-23
PDF110,55 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-02-16
PDF108,95 kB