The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Schakel­ac­toren
    • Dimac­toren
    • TYAS664AN
    EAN-nummer
    3250610050255
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W30
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Dimac­toren
    • Licht­be­stu­ring
    • Toon meer

    KNX universele dimmer - Zelflerend, 4x300W, multi-fase, KNX Secure TYAS664AN

    Brutoprijs
    € 511,90
    / Stuk *
    € 511,90
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    KNX universele dimmer - Zelflerend, 4x300W, multi-fase, KNX Secure

    TYAS664AN

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Ingangsspan­ning
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Nomi­nale stroom IN
      5200 mA
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      DRA (DIN-rail adap­ter)
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    • Aansluit­wijze
      quickconnect
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS, easy
    Teksten
    • Zeke­ring
      Over­ver­hit­tings­be­vei­li­ging (aan­dui­ding door led), Bevei­li­ging tegen kortsluiting en over­be­las­ting (per kanaal indi­catie via led)
    • Dimprin­cipe
      Fase aan-/af­snij­ding afhan­ke­lijk van soort belas­ting, zelfle­rend, Mini­ma­le/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instel­baar
    • Functie
      Program­meer­functie voor geop­ti­ma­li­seerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakel­baar
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    • Tekst
      Groot tekst­veld
    • Bevei­li­ging
      Met over­ver­hit­tings-, over­be­las­tings- en kort­sluit­be­vei­li­ging
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-een­heden
      8
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alge­mene infor­matie, Rege­ling dimni­veau, Aan/uit-status, Scènes
    • Data formaten
      KNX (TP)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Ja
    • Gege­vens die op het apparaat zijn opge­slagen
      Nee
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYAS664AN
    PDF
    RoHS report TYAS664AN
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYAS664AN | Hager Nederland

      Afbeelding TYAS664AN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYAS664AN | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYAS664AN

      Universele zelflerende dimmer 4x 300 W, KNX Secure, multi-fase

      PDF
    • Instructiehandleiding

      Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2024-10-31 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding en-GB 2024-10-31

      PDF
      2,13 MB
      Afbeelding Instructiehandleiding nl-NL 2024-10-31 | Hager Nederland

      Instructiehandleiding nl-NL 2024-10-31

      PDF
      2,13 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-07-11

      PDF
      2,78 MB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYAS664AN | Hager Nederland

      ETS Database for TYAS664AN

      KNX-productdatabase en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-10-13

      KNXPROD
      516,50 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application guide ETS | Hager Nederland

      Application guide ETS

      Application guide ETS TYAS664AN - EN

      PDF
      3,01 MB
      Afbeelding Application guide Easytool | Hager Nederland

      Application guide Easytool

      Application guide Easytool TYAS664AN - EN

      PDF
      1,11 MB
    • SupportDataActNotice

      Afbeelding Data act notice en-GB 2026-09-04 | Hager Nederland

      Data act notice en-GB 2026-09-04

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-05

      PDF
      315,83 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-09-05 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-09-05

      PDF
      270,28 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TXA661A - KNX universele zelflerende dimmer 1x 300 W
      TXA661A
      KNX universele zelflerende dimmer 1x 300 W
    • 2
      TYA662AN - KNX system mode, universele zelflerende dimmer 2x 300 W, multifase
      TYA662AN
      KNX system mode, universele zelflerende dimmer 2x 300 W, multifase
      Brutoprijs
      € 360,50
      / Stuk *
      € 360,50
      / Stuk *
    • 3
      TX211A - Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V
      TX211A
      Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V
      Brutoprijs
      € 430,50
      / Stuk *
      € 430,50
      / Stuk *
    • 4
      TXA661B - KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W
      TXA661B
      KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W
      Brutoprijs
      € 225,60
      / Stuk *
      € 225,60
      / Stuk *
    • 5
      TYA664BN - KNX system mode, universele zelflerende dimmer 4x 600 W, multi-fase
      TYA664BN
      KNX system mode, universele zelflerende dimmer 4x 600 W, multi-fase
      Brutoprijs
      € 670,00
      / Stuk *
      € 670,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group