The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Schakel­ac­toren
    • Dimac­toren
    • TYA662AN
    EAN-nummer
    3250616057746
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    W30
    • Dimac­toren

    KNX system mode, universele zelflerende dimmer 2x 300 W, multifase TYA662AN

    Brutoprijs
    € 360,50
    / Stuk *
    € 360,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    KNX system mode, universele zelflerende dimmer 2x 300 W, multifase

    TYA662AN

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Netspan­ning via bus
      21 - 32 V
    • Ingangsspan­ning
      230 - 230 V
    • Systeem­span­ning
      30 VDC via bus
    • Hulp­span­ning
      230 - 230 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Stroom­ver­bruik bus (gege­vens­over­dracht)
      2,40 mA
    • Nomi­nale stroom IN
      2,60 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 45 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      0.75 - 2.5 mm²
    • Type connec­tor/steker
      DRA (DIN-rail adap­ter)
    Samen­stel­ling
    • Aantal uitgangen
      2
    • Type dimmer
      Dimactor
    • Met batterij
      Nee
    Verlich­ting
    • Vermogen LED-lamp
      120 W
    • Dimbare 230 V LED-lamp
      120 - 120 W
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Vermogen
    • Gloei- en halogeen­lamp 230 V
      300 W
    • Vermogen gloei­lamp
      5 - 300 W
    • Dimver­mogen
      5 - 300 W
    Aansluitmogelijk­heden
    • Met bussysteem KNX RF
      Nee
    • Aansluit­wijze
      quickconnect
    Instel­lingen
    • Onder­steunde instel­modus
      ETS
    Teksten
    • Zeke­ring
      Over­ver­hit­tings­be­vei­li­ging (aan­dui­ding door led), Bevei­li­ging tegen kortsluiting en over­be­las­ting (per kanaal indi­catie via led)
    • Modus
      Koppe­ling van de belas­ting van 2 kanalen om het uitgangs­ver­mogen via paral­lelschakeling van de uitgangen te verhogen
    • Dimprin­cipe
      Fase aan-/af­snij­ding afhan­ke­lijk van soort belas­ting, zelfle­rend, Mini­ma­le/maximale dimwaarde per kanaal op het apparaat instel­baar
    • Functie
      Program­meer­functie voor geop­ti­ma­li­seerd bedrijf van compacte tl-lampen en led-lampen via bus inschakel­baar
    • Aansluit­wijze
      Met quickconnect-­steek­klemmen
    • Tekst
      Groot tekst­veld
    • Bevei­li­ging
      Met over­ver­hit­tings-, over­be­las­tings- en kort­sluit­be­vei­li­ging
    Materiaal
    • RAL-­code
      7035

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYA662AN
    PDF
    RoHS report TYA662AN
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding TYA662AN | Hager Nederland

      Afbeelding TYA662AN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad TYA662AN | Hager Nederland

      Hager Productdatablad TYA662AN

      KNX system mode, universele zelflerende dimmer 2x 300 W, multifase

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2015-04-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, pl-PL 2015-04-01

      PDF
      3,08 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-04-01 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2015-04-01

      PDF
      5,55 MB
    • Technische appendix (multiproducten)

      Afbeelding Functieoverzicht dimactoren | Hager Nederland

      Functieoverzicht dimactoren

      Tabel om juiste dimactor te vinden

      PDF
      99,57 kB
    • KNX-productdatabase

      Afbeelding ETS Database for TYA662AN | Hager Nederland

      ETS Database for TYA662AN

      KNX-productdatabase es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      300,64 kB
    • Toepassingsgids

      Afbeelding Application description TYA662AN_TYA664AN_BN | Hager Nederland

      Application description TYA662AN_TYA664AN_BN

      Toepassingsgids en-GB, pl-PL 2013-10-28

      PDF
      7,85 MB
      Afbeelding Application description TYA662AN_TYA664AN_BN | Hager Nederland

      Application description TYA662AN_TYA664AN_BN

      Toepassingsgids nl-NL 2013-10-28

      PDF
      8,06 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-06-17 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-06-17

      PDF
      404,54 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      TX211A - Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V
      TX211A
      Schakel-/dimuitgang 3-voudig, 1 - 10 V
      Brutoprijs
      € 430,50
      / Stuk *
      € 430,50
      / Stuk *
    • 2
      TYA661BN - KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W
      TYA661BN
      KNX universele zelflerende dimmer 1x 600 W
      Brutoprijs
      € 242,10
      / Stuk *
      € 242,10
      / Stuk *
    • 3
      TYA661AN - KNX universele zelflerende dimmer 1x 300 W
      TYA661AN
      KNX universele zelflerende dimmer 1x 300 W
      Brutoprijs
      € 179,20
      / Stuk *
      € 179,20
      / Stuk *
    • 4
      TXA663A - KNX universele dimmer - Zelflerend, 3x300W
      TXA663A
      KNX universele zelflerende dimmer 3x 300 W
      Brutoprijs
      € 408,90
      / Stuk *
      € 408,90
      / Stuk *
    • 5
      TYA663AN - KNX universele zelflerende dimmer 3x 300 W
      TYA663AN
      KNX universele zelflerende dimmer 3x 300 W
      Brutoprijs
      € 741,00
      / Stuk *
      € 741,00
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group