The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • WAF1107AT
    EAN-nummer
    3250610072752
    Verpakking
    10 stuks

    Centraalpl datacontactdoos 1-voudig, schuine uitgang, A.x/C.x antr. WAF1107AT

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Centraalpl datacontactdoos 1-voudig, schuine uitgang, A.x/C.x antr.

    WAF1107AT

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    455401
    455401
    RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6a, 45° -uitgang
    € 39,60/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    4586
    4586
    RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 6A, 45° -uitgang
    € 41,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    4538
    4538
    RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)
    € 29,35/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WDF41073
    WDF41073
    RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 3 (8-polig)
    € 29,35/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WDF41076
    WDF41076
    RJ-datacontactdoos 1-voudig, cat. 6A, 45°-uitgang
    € 41,50/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
    WDF410766
    WDF410766
    RJ-datacontactdoos 1-v, cat.6 class E, 45°-uitgang
    € 39,60/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Belangrijkste functies

    Gerecycled materiaal

    Kunststof onderdelen zijn gemaakt van 50% gerecycled materiaal voor meer duurzaamheid.

    Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen

    Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...

    Technische eigenschappen

    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      RJ45
    • Aantal aansluitingen
      1
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3
    Materiaal
    • Kleur
      Antra­ciet
    • RAL-­code
      7021
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Gelakt
    • Bevat gere­cy­cled materiaal (% van totaal plastic gewicht)
      50,00 %
    Afme­tingen
    • Hoogte
      55 mm
    • Breedte
      55 mm
    • Diepte
      10 mm
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    • Gere­la­teerde Systeem
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English)
    PDF
    7,53 MB
    Hager REACH declaration WAF1107AT
    PDF
    Hager RoHS report WAF1107AT
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WAF1107AT | Hager Nederland

      Afbeelding WAF1107AT

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WAF1107AT | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WAF1107AT

      Centraalpl voor datacontactdoos 1-voudig, schuine uitgang, A.x/C.x antraciet mat

      PDF
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2025-06-24 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2025-06-24

      STP
      2,80 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18

      PDF
      853,35 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group