Centrd. drukknop/lichtsignaal E10, berker R.1/R.3/R.8, zwart 11242045
EAN-nummer
4011334367079
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 8,32
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Uitvoering fittingE10
Materiaal
-
KleurZwart
-
RAL-code9005
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
Afmetingen
-
Uitsparing Ø27,20 mm
Teksten
-
OpdrukZonder opdruk
-
MontagewijzeCentraaldeel met steekbevestiging op inbouwelement
-
TekstZonder tekstveld
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemSerie berker R.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 11242045
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB
Meer documentatie