The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • 29532045
    EAN-nummer
    4011334414605
    Verpakking
    1 Stuk

    Ledmodule wit, R.1/R.3/R.8 zwart 29532045

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Ledmodule wit, R.1/R.3/R.8 zwart

    29532045

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    WTD3191BG
    WTD3191BG
    Afdekraam 1-v voor Serie R.classic centraald. Serie 1930 zwart
    € 9,99/ Stuk
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Optionele accessoires

    • Code­ring voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Code­ring voor schakelmateriaal
    • 19058006

      Folie rond met mansymb.

      € 8,81  / Stuk*
    • 19058007

      Folie rond met vrouwsymb.

      € 8,81  / Stuk*
    • 19058008

      Folie rond met rolstoelsymb.

      € 8,81  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 V
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen in W
      1 W
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Verlich­ting
    • Type lamp
      Led
    Materiaal
    • Kleur
      Zwart
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9005
    • Afwerking opper­vlakte
      Glan­zend
    • Materiaal
      Metaal, Kunst­stof
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      50 mm
    Aansluiting
    • Leiding­door­snede
      2,50 - 2,50 mm²
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Func­ties
    • Te gebruiken als drukknop
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 29532045
    PDF
    RoHS report 29532045
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 29532045 | Hager Nederland

      Afbeelding 29532045

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 29532045 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 29532045

      Ledmodule wit, R.1/R.3/R.8 zwart

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12) | Hager Nederland

      Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)

      Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      792,84 kB
      Afbeelding Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12) | Hager Nederland

      Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NL-FR, 2020-12)

      Installatiehandleiding fr-FR, nl-NL 2023-01-06

      PDF
      803,39 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08

      PDF
      382,92 kB
    Meer documentatie
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group