Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact 5101
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (20)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Vermogen gloeilamp2 - 2 W
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte30,40 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Te gebruiken als drukknopJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 5101
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 5101
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF462,49 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF453,22 kB
Declaration of conformity
Conformiteitsverklaring International 2022-10-20
PDF230,58 kB