Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom0
Afmetingen
-
Hoogte9,70 mm
-
Breedte9,70 mm
-
Diepte29 mm
Materiaal
-
KleurWit
Verlichting
-
Type lampLed
Frequentie
-
Frequentie50-60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDA2727W
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Meer documentatie