Glimlamp E10, 240 V~, 1,35 mA WDA2127P
Brutoprijs
€ 8,70
/ Stuk
*
Binnenkort verkrijgbaar
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 7 producten beschikbaar
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning230 - 230 V
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom0
Afmetingen
-
Hoogte10,10 mm
-
Breedte10,10 mm
-
Diepte27,60 mm
Materiaal
-
KleurOranje
Verlichting
-
Type lampFluorlamp
Frequentie
-
Frequentie50-60 Hz
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDA2127P
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Meer documentatie