imp.dr. trappenhuisverl. met afdek. berker S.1/B.3/B.7, wit glz. 51018982
EAN-nummer
4011334307914
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 29,35
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Stroom / temperatuur
-
Schakelstroom2 A
Spanning
-
Nominale spanning250 V
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen0
-
Met terugmeldcontactNee
-
Type drukknopEnkele drukknop
Materiaal
-
KleurWit
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
TransparantNee
Afmetingen
-
Diepte47,50 mm
-
Inbouwdiepte28,20 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen0
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK02
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
OpdrukZonder opdruk
-
SchakelmodusMaakcontact
-
VerlichtingZonder glimlamp
-
Gerelateerde SeriesSerie berker S.1
-
Gerelateerde SysteemSerie berker S.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 51018982
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kB
Meer documentatie