imp.dr. trappenhuisverl. met afdek. berker S.1/B.3/B.7, polarwit mat 51019909

EAN-nummer
4011334307938
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 29,35
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    0
  • Met terug­meld­con­tact
    Nee
  • Type drukknop
    Enkele drukknop
Materiaal
  • Kleur
    Polarwit
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Trans­pa­rant
    Nee
Afme­tingen
  • Diepte
    47,50 mm
  • Inbouw­diepte
    28,20 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    0
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK05
Teksten
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Met spreid­klemmen
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Schakel­modus
    Maak­con­tact
  • Verlich­ting
    Zonder glim­lamp
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker S.1
  • Rela­tivo Sistema
    Serie berker S.x/B.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.