Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44) 382610
Vervolgproducten (volledig compatibel)
WDE382610Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (26)Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 698 producten beschikbaar -
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 18 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom16 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom IN16 A
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Nominale spanning250 V
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
SamenstellingBasiselement
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Aantal toetsen1
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
MontagewijzeVoor schroefbevestiging, Zonder spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-
Schakelmodus2-polig uit/wissel
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 382610
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 382610
Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)
PDF -
Installatiehandleiding
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (DE-EN, 2021-10)
Installatiehandleiding en-GB, de-DE 2021-11-08
PDF313,71 kB
Manual for 382xx-383xx-385xx - Switch-/push-button for lock-cylinder (EN, 2014-03)
Installatiehandleiding en-GB 2009-11-19
PDF190,73 kB -
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB