Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact en 2 meldcontacten 510110
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (20)Toebehoren verplicht
Technische eigenschappen
-
Nominale spanning250 V
-
Vermogen gloeilamp2 - 2 W
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte70,80 mm
-
Breedte70,80 mm
-
Diepte30,10 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Te gebruiken als drukknopJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 510110
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 510110
Drukknop/lichtsignaalelement E10, maakcontact en 2 meldcontacten
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF462,49 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-08
PDF453,22 kB
Declaration of conformity
Conformiteitsverklaring International 2022-10-20
PDF230,58 kB