The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Inbouw IP44
    • 10107800
    EAN-nummer
    4011334394273
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K10
    • Inbouw IP44
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker R.1
    • Overige func­ties en afdek­kingen - Serie berker R.3
    • Toon meer

    Afdichtingsset voor sleutelschakelaar / impulsdrukker berker R.1 / R.3 10107800

    Brutoprijs
    € 7,86
    / Stuk *
    € 7,86
    / Stuk *

    Vergelijkbare producten:

    WAA1103
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    Afdichtingsset voor sleutelschakelaar / impulsdrukker berker R.1 / R.3

    10107800

    • Bijpassende producten
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Maak jouw systeem compleet

    Optionele accessoires

    • Afdekraam voor schakelmateriaal 75 producten beschikbaar

    Bijpassende producten

    • Bijpassende producten 116 producten beschikbaar

    Maak jouw systeem compleet

    • Afdekraam voor schakelmateriaal
    • 10142274

      Afdekraam 4-v, berker R.3, aluminium/polarwit

      € 231,40  / Stuk*
    • 10152289

      Afdekraam 5-v, berker R.3, polarwit glz.

      € 54,00  / Stuk*
    • 10142214

      Afdekraam 4-v, berker R.3, edelstaal/polarwit

      € 231,40  / Stuk*
    • 10132214

      Afdekraam 3-v, berker R.3, edelstaal/polarwit

      € 169,80  / Stuk*
    • 10122214

      Afdekraam 2-v, berker R.3, edelstaal/polarwit

      € 101,40  / Stuk*
    • 10112214

      Afdekraam 1-v, berker R.3, edelstaal/polarwit

      € 57,60  / Stuk*
    • 10142284

      Afdekraam 4-v, berker R.3, aluminium/zwart

      € 231,40  / Stuk*
    • 10132284

      Afdekraam 3-v, berker R.3, aluminium/zwart

      € 169,80  / Stuk*
    • 10122284

      Afdekraam 2-v, berker R.3, aluminium/zwart

      € 101,40  / Stuk*
    • 10112284

      Afdekraam 1-v, berker R.3, aluminium/zwart

      € 57,60  / Stuk*
    • 10122204

      Afdekraam 2-v, berker R.3, edelstaal/zwart

      € 101,40  / Stuk*
    • 10122274

      Afdekraam 2-v, berker R.3, aluminium/polarwit

      € 101,40  / Stuk*
    • 10112274

      Afdekraam 1-v, berker R.3, aluminium/polarwit

      € 57,60  / Stuk*
    • 10142216

      Afdekraam 4-v, berker R.3 Glas zwart

      € 231,40  / Stuk*
    • 10132216

      Afdekraam 3-v, berker R.3 Glas zwart

      € 169,80  / Stuk*
    • 10122216

      Afdekraam 2-v, berker R.3 Glas zwart

      € 101,40  / Stuk*
    • 10112216

      Afdekraam 1-v, berker R.3 Glas zwart

      € 57,60  / Stuk*
    • 10142209

      Afdekraam 4-v, berker R.3 Glas polarwit

      € 231,40  / Stuk*
    • 10132209

      Afdekraam 3-v, berker R.3 Glas polarwit

      € 169,80  / Stuk*
    • 10122209

      Afdekraam 2-v, berker R.3 Glas polarwit

      € 101,40  / Stuk*

    Bijpassende producten

    • 10112245

      Afdekraam 1-v, berker R.3, zwart glz.

      € 12,00  / Stuk*
    • 10132274

      Afdekraam 3-v, berker R.3, aluminium/polarwit

      € 169,80  / Stuk*
    • 10122274

      Afdekraam 2-v, berker R.3, aluminium/polarwit

      € 101,40  / Stuk*
    • 10112274

      Afdekraam 1-v, berker R.3, aluminium/polarwit

      € 57,60  / Stuk*
    • 10142216

      Afdekraam 4-v, berker R.3 Glas zwart

      € 231,40  / Stuk*
    • 10132216

      Afdekraam 3-v, berker R.3 Glas zwart

      € 169,80  / Stuk*
    • 10122216

      Afdekraam 2-v, berker R.3 Glas zwart

      € 101,40  / Stuk*
    • 10112216

      Afdekraam 1-v, berker R.3 Glas zwart

      € 57,60  / Stuk*
    • 10142209

      Afdekraam 4-v, berker R.3 Glas polarwit

      € 231,40  / Stuk*
    • 10132209

      Afdekraam 3-v, berker R.3 Glas polarwit

      € 169,80  / Stuk*
    • 10122209

      Afdekraam 2-v, berker R.3 Glas polarwit

      € 101,40  / Stuk*
    • 10112209

      Afdekraam 1-v, berker R.3 Glas polarwit

      € 57,60  / Stuk*
    • 10142245

      Afdekraam 4-v, berker R.3, zwart glz.

      € 45,15  / Stuk*
    • 10132245

      Afdekraam 3-v, berker R.3, zwart glz.

      € 27,95  / Stuk*
    • 10122245

      Afdekraam 2-v, berker R.3, zwart glz.

      € 17,25  / Stuk*
    • 10122114

      Afdekraam 2-v, berker R.1, edelstaal/polarwit

      € 101,40  / Stuk*
    • 10112104

      Afdekraam 1-v, berker R.1, edelstaal/zwart

      € 57,60  / Stuk*
    • 10142114

      Afdekraam 4-v, berker R.1, edelstaal/polarwit

      € 231,40  / Stuk*
    • 10132114

      Afdekraam 3-v, berker R.1, edelstaal/polarwit

      € 169,80  / Stuk*
    • 10122104

      Afdekraam 2-v, berker R.1, edelstaal/zwart

      € 101,40  / Stuk*

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      68 mm
    • Breedte
      68 mm
    • Diepte
      18 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Gere­la­teerde Systeem
      R.x

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration 10107800
    PDF
    RoHS report 10107800
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding 10107800 | Hager Nederland

      Afbeelding 10107800

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad 10107800 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad 10107800

      Afdichtingsset voor sleutelschakelaar / impulsdrukker berker R.1 / R.3

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Manual for 10107800 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-04) | Hager Nederland

      Manual for 10107800 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2013-04)

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-01-21

      PDF
      1,41 MB
      Afbeelding Manual for 10107800 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11) | Hager Nederland

      Manual for 10107800 - Sealing set for key switches/key push-buttons (DE-EN-NL-FR-ES-PL, 2020-11)

      Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2021-02-24

      PDF
      1,11 MB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WAF1177WG - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, wit glz.
      WAF1177WG
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx wit glanzend
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 2
      WAF1177BG - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, zw. gl.
      WAF1177BG
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx zwart glanzend
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 3
      WAF1177BM - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, zw. mat
      WAF1177BM
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx zwart mat
      Brutoprijs
      € 26,80
      / Stuk *
      € 26,80
      / Stuk *
    • 4
      WAF1177TA - Centraalpl. XLR connector D-serie - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, titaan
      WAF1177TA
      Centraalstuk voor XLR connector D-serie, Ax/Cx titaan metalic
      Brutoprijs
      € 53,60
      / Stuk *
      € 53,60
      / Stuk *
    • 5
      WAF2162AT - Centr.pl. voor 3 MINI-COM-modules - A.x/C.x,/S.1/B.x/Q.x/K.x, antr.
      WAF2162AT
      Centraalplaat voor 3 MINI-COM-modules, A.x/C.x, antraciet
      Brutoprijs
      € 53,60
      / Stuk *
      € 53,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group