EAN-nummer
4011334230540
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 34,45
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accesoires

  • Verlich­tings­ele­ment voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Schakel­stroom
    10 A
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning
    250 V
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Bedie­ning en signa­le­ring
  • Aantal toetsen
    2
  • Met terug­meld­con­tact
    Nee
  • Type drukknop
    Serie drukknop
Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, Kunst­stof
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Trans­pa­rant
    Nee
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Afme­tingen
  • Diepte
    41,60 mm
  • Inbouw­diepte inbouw­dozen
    35 mm
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
Tekst
  • Aansluit­wijze
    Met schroef­klemmen
  • Monta­ge­wijze
    Met spreid­klemmen
  • Opdruk
    Zonder opdruk
  • Schakel­modus
    2 x wissel, toepas­baar als maak- of verbreek­con­tact met gescheiden ingangs­klemmen
  • Verlich­ting
    Voor verlich­ting
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1, Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3, Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3, Serie berker R.8, Serie berker S.1
  • Gere­la­teerde Systeem
    Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x, Serie berker S.x/B.x

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding 503808 | Hager Nederland

    Afbeelding 503808

  • Technische appendix (multiproducten)

    Afbeelding Technische informatie en toepassing van schakelaars | Hager Nederland

    Technische informatie en toepassing van schakelaars

    Technische appendix (multiproducten) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    1,16 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2022-10-20 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-20

    PDF
    230,58 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-10-29

    PDF
    155,32 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-10-20

    PDF
    236,10 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.