- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Toon meer
Schak. 2-polig 10 AX zonder spreidkl. 613032
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 8 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AT_PUBSwitchingCurrent10 AX (100W LED (SBL))
-
Nominale stroom10 A
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Nominale spanning250 V
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
SamenstellingBasiselement
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Met klauwbevestigingJa
-
Aantal toetsen1
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK07
-
BedieningselementEnkele wip
-
MontagewijzeGeringe inbouwdiepte, Zonder spreidklemmen
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
-
VerlichtingVoor verlichtings- en controlecircuit
-
SchakelmodusMet voorgedefinieerde neutrale positie, 2-polig uit
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 613032
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-07-05
PDF334,72 kB