- Inbouw met modulair afdekraam 55 x 55 mm
- Lichtbesturing - Serie berker S.1
- Lichtbesturing - Serie berker B.3
- Lichtbesturing - Serie berker B.7
- Lichtbesturing - Serie berker Q.1
- Lichtbesturing - Serie berker Q.3
- Lichtbesturing - Serie berker Q.7
- Lichtbesturing - Serie berker K.1
- Lichtbesturing - Serie berker K.5
- Lichtbesturing - Serie berker R.1
- Lichtbesturing - Serie berker R.3
- Lichtbesturing - Serie berker R.8
- Toon meer
Schak. 3-v (3 x 1-polig) 633023
EAN-nummer
4011334234326
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
Brutoprijs
€ 32,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
AT_PUBSwitchingCurrent16 AX (200W LED (SBL))
Stroom / temperatuur
-
Nominale stroom16 A
Installatie, montage
-
Gemonteerd opInbouwmontage
Spanning
-
Nominale spanning400 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Materiaal
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Identificatie
-
SamenstellingBasiselement
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeKlembevestiging, Schroefaansluiting
Bediening en signalering
-
Aantal toetsen3
Afmetingen
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK07
Uitvoering
-
BedieningselementEnkele wip
Teksten
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
VerlichtingZonder verlichting (kan niet worden verlicht)
-
Schakelmodus3x 1-polig uit
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 633023
-
Technische appendix (multiproducten)
Technische informatie en toepassing van schakelaars
Technische informatie en toepassingen
PDF1,16 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2022-10-20
PDF230,58 kBConformiteitsverklaring en-GB 2024-07-05
PDF322,45 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-10-20
PDF236,10 kB
Meer documentatie