- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker S.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker B.3
- Communicatietechniek - Serie berker B.7
- Communicatietechniek - Serie berker Q.1
- Communicatietechniek - Serie berker Q.3
- Communicatietechniek - Serie berker Q.7
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker K.5
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.1
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.3
- Communicatie-/multimedia-techniek - Serie berker R.8
- Toon meer
Draagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm) 454004
EAN-nummer
4011334219071
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 9,20
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen1
Aansluiting
-
Type connector/stekerModular jack
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
Afmetingen
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte13 mm
Materiaal
-
KleurGroen
-
RAL-code6029
-
MateriaalMetaal, Kunststof
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 454004
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF117,96 kB
Meer documentatie