- Dimmers - Serie berker S.1
- Inbouw IP44
- Dimmers - Serie berker B.3
- Dimmers - Serie berker B.7
- Dimmers - Serie berker Q.1
- Dimmers - Serie berker Q.3
- Dimmers - Serie berker Q.7
- Dimmers - Serie berker K.1
- Dimmers - Serie berker K.5
- Dimmers - Serie berker R.1
- Dimmers - Serie berker R.3
- Dimmers - Serie berker R.8
- Toon meer
Universele draaidimmer comfort (LED, R, L, C), met soft-klik 296110
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Dimmer 1 producten beschikbaar
-
Elektrische toebehoren/onderdelen voor verlichting 1 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
MateriaalMetaal, Kunststof
-
Diameter as4 mm
-
Inbouwdiepte24 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte43 mm
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
-
Dimbare 230 V LED-lamp3 - 100 W
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Bediening en controleGeen Bluetooth-interface
-
Bijpost-ingangMet bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlaksbediening, Met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer
-
DimprincipeFase-aansnijding/-afsnijding of led-faseaansnijding naar soort belasting, zelflerend
-
MontagewijzeMet spreidklemmen
-
SpanningSpanningscontrole zonder uitbouw mogelijk
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 296110
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2020-01-01
PDF544,40 kBInstallatiehandleiding nl-NL 2020-01-01
PDF544,08 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2021-02-15
PDF1,00 MBConformiteitsverklaring International 2021-02-15
PDF1,00 MB