Centraaldeel met knop voor draaidimmer en potentiometer S.1 IP44, polarwit mat 13671909
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Technische eigenschappen
-
BedieningselementDruk- en draaischakelaar
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
Hoogte56 mm
-
Breedte56 mm
-
Diepte16,30 mm
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging
-
Controlevenster/licht uitgangNee
-
Heeft tekstveldNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Gerelateerde SysteemS.x/B.x
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 13671909
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad 13671909
Centraaldeel met knop voor draaidimmer en potentiometer S.1 IP44, polarwit mat
PDF